• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa al carburo, Phoenix (torica, ad avanzamento profondo) PHX-DFR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHX-DFR-6XR1.5
PHX-DFR-8XR2
PHX-DFR-10XR2
PHX-DFR-12XR2
PHX-DFR-16XR3
PHX-DFR-20XR3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

88.29 €

1 6 giorni 61.5128063090512

113.21 €

1 6 giorni 82169083090516

139.21 €

1 6 giorni 10220100103090520

188.50 €

1 6 giorni 12224120123090522

391.62 €

1 6 giorni 16332130163090526

552.50 €

1 6 giorni 20340150203090530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 3 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Surface Treatment WXS

Supporto tecnico