Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X30
Codice componente
|
---|
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck base diameter (mm) | Neck Section Taper Half Angle (°) | Tool No. | Effective Slope Angle (Degree) | Neck Section Taper Half Angle (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.80 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 2 | 0.5 | 3 | 80 | 6 | 30 | 2.89 | 1 | 3097245 | 0.87° | 1 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Raggio collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Si trova sulla pagina di Testa torica ad avanzamento profondo, stelo a matita, Phoenix, PHX-PC-DFR, il codice articolo è il seguente: PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck base diameter(mm)
Neck Section Taper Half Angle(°)
Tool No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PHX-PC-DFR-10XR2X1X100 |
PHX-PC-DFR-10XR2X1X120 |
PHX-PC-DFR-10XR2X1X140 |
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X35 |
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X40 |
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X45 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck base diameter (mm) | Neck Section Taper Half Angle (°) | Tool No. | Effective Slope Angle (Degree) | Neck Section Taper Half Angle (Degree) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 15 | 160 | 16 | 100 | 12.87 | 1 | 3098043 | 0.84° | 1 | ||
342.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 15 | 180 | 16 | 120 | 13.57 | 1 | 3098044 | 0.87° | 1 | ||
379.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 15 | 200 | 16 | 140 | 14.26 | 1 | 3098045 | 0.88° | 1 | ||
85.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.5 | 3 | 80 | 6 | 35 | 3.07 | 1 | 3097246 | 0.89° | 1 | |
86.70 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.5 | 3 | 80 | 6 | 40 | 3.24 | 1 | 3097247 | 0.9° | 1 | ||
93.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.5 | 3 | 100 | 6 | 45 | 3.42 | 1 | 3097248 | 0.91° | 1 |