Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PHX-PC-DFR-8XR2X1X50
Codice componente
|
---|
PHX-PC-DFR-8XR2X1X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck base diameter (mm) | Neck Section Taper Half Angle (°) | Tool No. | Effective Slope Angle (Degree) | Neck Section Taper Half Angle (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.70 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2 | 12 | 120 | 10 | 50 | 9.23 | 1 | 3097841 | 0.73° | 1 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Raggio collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Si trova sulla pagina di Testa torica ad avanzamento profondo, stelo a matita, Phoenix, PHX-PC-DFR, il codice articolo è il seguente: PHX-PC-DFR-8XR2X1X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHX-PC-DFR-8XR2X1X50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck base diameter(mm)
Neck Section Taper Half Angle(°)
Tool No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PHX-PC-DFR-10XR2X1X100 |
PHX-PC-DFR-10XR2X1X120 |
PHX-PC-DFR-10XR2X1X140 |
PHX-PC-DFR-8XR2X1X63.3 |
PHX-PC-DFR-8XR2X2X34.6 |
PHX-PC-DFR-8XR2X2X63.3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck base diameter (mm) | Neck Section Taper Half Angle (°) | Tool No. | Effective Slope Angle (Degree) | Neck Section Taper Half Angle (Degree) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 15 | 160 | 16 | 100 | 12.87 | 1 | 3098043 | 0.84° | 1 | ||
342.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 15 | 180 | 16 | 120 | 13.57 | 1 | 3098044 | 0.87° | 1 | ||
379.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 15 | 200 | 16 | 140 | 14.26 | 1 | 3098045 | 0.88° | 1 | ||
150.60 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2 | 12 | 150 | 10 | 63.3 | 10 | 1 | 3097842 | 1° | 1 | ||
128.93 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2 | 12 | 120 | 10 | 34.6 | 10 | 2 | 3097861 | 2° | 2 | ||
167.92 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2 | 12 | 120 | 12 | 63.3 | 12 | 2 | 3097862 | 2° | 2 |