Codice articolo del costruttore: CC-EML-20
Marca: OSG
Prezzo: 67.89 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 20 φ
Blade length (ℓ): 75 mm
Shank diameter (d): 20 mm
Overall Length (L): 140 mm
Tool No.: 81030
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CC-EML-20
Codice componente
|
---|
CC-EML-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.89 € | 1 | 6 giorni | 20 | 75 | 20 | 140 | 81030 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | shank | Tipo dritto |
Si trova sulla pagina di Fresa (multitaglio, a taglio centrale, tipo lungo), CC-EML, il codice articolo è il seguente: CC-EML-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CC-EML-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CC-EML-13 |
CC-EML-14 |
CC-EML-15 |
CC-EML-21 |
CC-EML-22 |
CC-EML-23 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 55 | 12 | 105 | 81023 | |
39.65 € | 1 | 6 giorni | 14 | 55 | 16 | 110 | 81024 | ||
43.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 65 | 16 | 120 | 81025 | |
87.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 21 | 75 | 20 | 140 | 81031 | |
87.12 € | 1 | 6 giorni | 22 | 75 | 20 | 140 | 81032 | ||
94.79 € | 1 | 6 giorni | 23 | 90 | 25 | 160 | 81033 |