Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3.5 | 6 | 55 | 71402 | |
29.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 5 | 6 | 55 | 71403 | |
28.34 € | 1 | 6 giorni | 2 | 7 | 6 | 65 | 71404 | ||
28.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 8 | 6 | 65 | 71405 | |
24.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 10 | 6 | 65 | 71406 | |
24.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 12 | 8 | 70 | 71407 | |
24.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 12 | 8 | 70 | 71408 | |
24.13 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 15 | 8 | 70 | 71409 | ||
24.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 15 | 8 | 70 | 71410 | |
24.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 15 | 8 | 70 | 71411 | |
24.13 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 8 | 70 | 71412 | ||
27.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 20 | 10 | 75 | 71413 | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 20 | 10 | 75 | 71414 | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 20 | 10 | 75 | 71415 | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 10 | 75 | 71416 | |
30.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 25 | 10 | 80 | 71417 | |
30.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 25 | 10 | 80 | 71418 | |
30.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 25 | 10 | 80 | 71419 | |
30.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 80 | 71420 | ||
38.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 30 | 12 | 95 | 71421 | |
38.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 95 | 71422 | |
50.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 100 | 71423 | |
50.27 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 16 | 105 | 71424 | ||
55.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 40 | 16 | 110 | 71425 | |
59.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 110 | 71426 | |
71.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17 | 40 | 16 | 110 | 71427 | |
71.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 40 | 16 | 110 | 71428 | |
85.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 45 | 20 | 125 | 71429 | |
85.92 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 20 | 125 | 71430 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | shank | Tipo dritto |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali