Tipo lungo, elica alta XPM, V-XPM-EHL (V-XPM-EHL-6X3F)

Tipo lungo, elica alta XPM, V-XPM-EHL V-XPM-EHL-6X3F
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: V-XPM-EHL-6X3F

Marca: OSG

Prezzo: 50.87

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 6 φ

Blade length (ℓ): 25 mm

Number of flutes: 3 sheet

Machining Application: Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati

Shank diameter (d): 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V-XPM-EHL-6X3F

Codice componente
V-XPM-EHL-6X3F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

50.87 €

1 6 giorni 6253Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati8758454456

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) shank Tipo dritto Coating Details V coated

Si trova sulla pagina di Tipo lungo, elica alta XPM, V-XPM-EHL, il codice articolo è il seguente: V-XPM-EHL-6X3F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V-XPM-EHL-6X3F.

Tipologia prodotto

Codice componente
V-XPM-EHL-14X3F
V-XPM-EHL-15X3F
V-XPM-EHL-16X3F
V-XPM-EHL-7X3F
V-XPM-EHL-8X3F
V-XPM-EHL-9X3F
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

91.54 €

1 6 giorni 14653Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Tipo piano / Laterale / Scanalatura161358454464

100.21 €

1 6 giorni 15653Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Tipo piano / Laterale / Scanalatura161358454465

111.58 €

1 6 giorni 16653Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Tipo piano / Laterale / Scanalatura161358454466

58.38 €

1 6 giorni 7353Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Tipo piano / Laterale / Scanalatura10908454457

58.38 €

1 6 giorni 8353Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Tipo piano / Laterale / Scanalatura10908454458

64.89 €

1 6 giorni 9453Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Tipo piano / Laterale / Scanalatura101008454459

Supporto tecnico