Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.34 € | 1 | 6 giorni | 3 | 15 | 6 | 65 | 89156 | ||
30.34 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20 | 8 | 70 | 89158 | ||
30.34 € | 1 | 6 giorni | 5 | 25 | 8 | 75 | 89160 | ||
30.34 € | 1 | 6 giorni | 6 | 25 | 8 | 75 | 89162 | ||
35.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 35 | 10 | 95 | 89164 | |
35.15 € | 1 | 6 giorni | 8 | 35 | 10 | 95 | 89166 | ||
39.15 € | 1 | 6 giorni | 9 | 45 | 10 | 100 | 89168 | ||
39.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 10 | 100 | 89170 | ||
48.16 € | 1 | 6 giorni | 11 | 55 | 12 | 120 | 89171 | ||
48.50 € | 1 | 6 giorni | 12 | 55 | 12 | 120 | 89172 | ||
63.68 € | 1 | 6 giorni | 13 | 55 | 12 | 120 | 89173 | ||
63.68 € | 1 | 6 giorni | 14 | 55 | 16 | 125 | 89174 | ||
70.29 € | 1 | 6 giorni | 15 | 65 | 16 | 135 | 89175 | ||
77.50 € | 1 | 6 giorni | 16 | 65 | 16 | 135 | 89176 | ||
83.42 € | 1 | 6 giorni | 17 | 65 | 16 | 135 | 89177 | ||
94.33 € | 1 | 6 giorni | 18 | 65 | 16 | 135 | 89178 | ||
96.96 € | 1 | 6 giorni | 19 | 75 | 20 | 155 | 89179 | ||
96.96 € | 1 | 6 giorni | 20 | 75 | 20 | 155 | 89180 | ||
123.50 € | 1 | 6 giorni | 21 | 75 | 20 | 155 | 89181 | ||
115.82 € | 1 | 6 giorni | 22 | 75 | 20 | 155 | 89182 | ||
153.83 € | 1 | 6 giorni | 23 | 90 | 25 | 180 | 89183 | ||
140.82 € | 1 | 6 giorni | 24 | 90 | 25 | 180 | 89184 | ||
153.83 € | 1 | 6 giorni | 25 | 90 | 25 | 180 | 89185 | ||
165.82 € | 1 | 6 giorni | 26 | 90 | 25 | 180 | 89186 | ||
202.04 € | 1 | 6 giorni | 27 | 90 | 25 | 180 | 89187 | ||
190.82 € | 1 | 6 giorni | 28 | 90 | 25 | 180 | 89188 | ||
245.38 € | 1 | 6 giorni | 29 | 90 | 25 | 180 | 89189 | ||
243.21 € | 1 | 6 giorni | 30 | 90 | 25 | 180 | 89190 | ||
303.33 € | 1 | 6 giorni | 31 | 95 | 32 | 195 | 89191 | ||
301.17 € | 1 | 6 giorni | 32 | 95 | 32 | 195 | 89192 | ||
374.83 € | 1 | 6 giorni | 33 | 100 | 32 | 200 | 89193 | ||
371.04 € | 1 | 6 giorni | 34 | 100 | 32 | 200 | 89194 | ||
371.04 € | 1 | 6 giorni | 35 | 100 | 32 | 200 | 89195 | ||
394.33 € | 1 | 6 giorni | 36 | 105 | 32 | 205 | 89196 | ||
447.96 € | 1 | 6 giorni | 37 | 105 | 32 | 205 | 89197 | ||
442.54 € | 1 | 6 giorni | 38 | 105 | 32 | 205 | 89198 | ||
524.33 € | 1 | 6 giorni | 39 | 110 | 32 | 210 | 89199 | ||
517.83 € | 1 | 6 giorni | 40 | 110 | 32 | 210 | 89200 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | shank | Tipo dritto |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali