Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 30 | 6 | 70 | 81203 | |
29.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 30 | 8 | 70 | 81207 | |
29.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 40 | 8 | 80 | 81211 | |
29.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 40 | 8 | 80 | 81215 | |
33.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 50 | 10 | 95 | 81219 | |
33.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 60 | 10 | 105 | 81223 | |
36.15 € | 1 | 6 giorni | 9 | 60 | 10 | 105 | 81227 | ||
39.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 80 | 10 | 125 | 81231 | |
53.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 100 | 12 | 150 | 81235 | |
73.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 100 | 16 | 150 | 81239 | |
73.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 100 | 16 | 155 | 81243 | |
86.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 100 | 16 | 155 | 81247 | |
92.62 € | 1 | 6 giorni | 18 | 100 | 16 | 155 | 81254 | ||
118.08 € | 1 | 6 giorni | 20 | 120 | 20 | 185 | 81258 | ||
116.46 € | 1 | 6 giorni | 22 | 100 | 20 | 165 | 81261 | ||
144.62 € | 1 | 6 giorni | 22 | 120 | 20 | 185 | 81262 | ||
151.12 € | 1 | 6 giorni | 24 | 120 | 25 | 190 | 81264 | ||
179.83 € | 1 | 6 giorni | 25 | 150 | 25 | 220 | 81268 | ||
237.25 € | 1 | 6 giorni | 28 | 150 | 25 | 220 | 81276 | ||
271.38 € | 1 | 6 giorni | 30 | 150 | 25 | 220 | 81281 | ||
294.67 € | 1 | 6 giorni | 32 | 150 | 32 | 235 | 81285 | ||
354.79 € | 1 | 6 giorni | 34 | 150 | 32 | 235 | 81289 | ||
354.79 € | 1 | 6 giorni | 35 | 150 | 32 | 235 | 81293 | ||
412.75 € | 1 | 6 giorni | 38 | 150 | 32 | 235 | 81302 | ||
475.04 € | 1 | 6 giorni | 40 | 150 | 32 | 235 | 81305 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | shank | Tipo dritto |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali