Codice articolo del costruttore: TFGN-17
Marca: OSG
Prezzo: 102.92 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 17 φ
Blade length (ℓ): 48 mm
Number of flutes: 4 sheet
Shank diameter (d): 16 mm
Overall Length (L): 108 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TFGN-17
Codice componente
|
---|
TFGN-17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.92 € | 1 | 6 giorni | 17 | 48 | 4 | 16 | 108 | 88667 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Coating | TiN | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
shank | Tipo dritto | Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish |
Surface Treatment | TiN |
Si trova sulla pagina di Fresa oro Tuf-Nick (tipo medio), TFGN, il codice articolo è il seguente: TFGN-17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFGN-17.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TFGN-13 |
TFGN-14 |
TFGN-15 |
TFGN-18 |
TFGN-19 |
TFGN-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 40 | 4 | 12 | 97 | 88663 | |
78.71 € | 1 | 6 giorni | 14 | 40 | 4 | 16 | 100 | 88664 | ||
85.31 € | 1 | 6 giorni | 15 | 40 | 4 | 16 | 100 | 88665 | ||
87.75 € | 1 | 6 giorni | 18 | 48 | 4 | 16 | 108 | 88668 | ||
111.58 € | 1 | 6 giorni | 19 | 48 | 4 | 16 | 108 | 88669 | ||
94.79 € | 1 | 6 giorni | 20 | 56 | 4 | 20 | 122 | 88670 |