Tipo lungo, per sgrossatura, EX-REEL (EX-REEL-23)

Tipo lungo, per sgrossatura, EX-REEL EX-REEL-23
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EX-REEL-23

Marca: OSG

Prezzo: 154.38

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 23 φ

Blade length (ℓ): 75 mm

Number of flutes: 5 sheet

Shank diameter (d): 20 mm

Overall Length (L): 141 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EX-REEL-23

Codice componente
EX-REEL-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

154.38 €

1 6 giorni 237552014180863

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Si trova sulla pagina di Tipo lungo, per sgrossatura, EX-REEL, il codice articolo è il seguente: EX-REEL-23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX-REEL-23.

Tipologia prodotto

Codice componente
EX-REEL-13
EX-REEL-14
EX-REEL-15
EX-REEL-24
EX-REEL-25
EX-REEL-26
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

90.72 €

1 6 giorni 135341211080853

67.29 €

1 Disponibile 6 giorni 145341211080854

74.50 €

1 Disponibile 6 giorni 155341211080855

154.38 €

1 6 giorni 249052516680864

104.24 €

1 Disponibile 6 giorni 259052516680865

163.04 €

1 6 giorni 269052516680866

Supporto tecnico