• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di maschi a spirale, scanalatura per fori poco profondi, LW-SFT (Codici componente)

Serie di maschi a spirale, scanalatura per fori poco profondi, LW-SFT
  • Sconto volumi elevati
The low helical grooves discharge chips backward while cutting them finely to achieve stable screw tapping. Features excellent anti-chipping as well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LW-SFT-OH2-M6X1

Codice componente
LW-SFT-OH2-M6X1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.50 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M6 Pitch, Number of Threading(mm) 1
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)
Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento L(mm) 62 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 29 Shank diameter(mm) 6 Number of Grooves 2
Thread Length(mm) 10 Tool No. 8301024

Si trova sulla pagina di Serie di maschi a spirale, scanalatura per fori poco profondi, LW-SFT, il codice articolo è il seguente: LW-SFT-OH2-M6X1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LW-SFT-OH2-M6X1.

Supporto tecnico