Serie di frese per filettatura Planet Cutter MC - Planet Cutter PNGT (PNGT-12X30XP2-INT)

Serie di frese per filettatura Planet Cutter MC - Planet Cutter PNGT PNGT-12X30XP2-INT

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PNGT-12X30XP2-INT

Marca: OSG

Prezzo: 227.50

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Screw Types: Tipo metrico

Pitch, Number of Threading: 2 mm

L: 105 mm

Outer Diameter: 12 mm

Blade Length: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PNGT-12X30XP2-INT

Codice componente
PNGT-12X30XP2-INT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Minimum Machining Diameter
(mm)
Applicable Size Protrusion Tool No.

227.50 €

1 6 giorni Tipo metrico210512303812416--8306024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Cobalto HSS Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Fresa per filettatura
Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN

Si trova sulla pagina di Serie di frese per filettatura Planet Cutter MC - Planet Cutter PNGT, il codice articolo è il seguente: PNGT-12X30XP2-INT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PNGT-12X30XP2-INT.

Tipologia prodotto

Codice componente
PNGT-10X25XP1-INT
PNGT-10X25XP1.5-INT
PNGT-12X20XG14-INT
PNGT-16X25XG14-INT
PNGT-16X25XRC14-110X25X16
PNGT-16X25XRP14-INT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Screw Types Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Minimum Machining Diameter
(mm)
Applicable Size Protrusion Tool No.

232.38 €

1 6 giorni Tipo metrico19010253210414--8306012

211.79 €

1 6 giorni Tipo metrico1.59010253210414--8306013

218.83 €

1 6 giorni Tipo parallelo per tubi14951220-124-1/2〜7/8Available8306134

239.96 €

1 6 giorni Tipo parallelo per tubi14110162535164-3/4〜7/8Available8306135

283.83 €

1 6 giorni Tipo conico per tubi14110162535164-3/4-8306115

239.96 €

1 6 giorni Tipo parallelo per tubi14110162535164-3/4〜7/8-8306125

Supporto tecnico