• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di frese per filettatura Planet Cutter NC - Planet Cutter WX-PNC (Codici componente)

Serie di frese per filettatura Planet Cutter NC - Planet Cutter WX-PNC
  • Sconto volumi elevati
If the pitch is the same, it can process threads with different nominals. Additionally, both right-handed and left-handed screws can be machined.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WX-PNC-11.4-22.6-U18

Codice componente
WX-PNC-11.4-22.6-U18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Minimum Machining Diameter
(mm)
Outline drawing Tool No.

264.00 €

1 6 giorni Unified188511.422.6241249/1613900380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Fresa per filettatura
Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN

Si trova sulla pagina di Serie di frese per filettatura Planet Cutter NC - Planet Cutter WX-PNC, il codice articolo è il seguente: WX-PNC-11.4-22.6-U18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WX-PNC-11.4-22.6-U18.

Tipologia prodotto

Codice componente
WX-PNC-10X29XP1-INT
WX-PNC-10X30XP1.5-INT
WX-PNC-10X30XP2-INT
WX-PNC-12X20XRC14
WX-PNC-12X33XP1-INT
WX-PNC-12X34.5XP1.5-INT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Screw Types Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Minimum Machining Diameter
(mm)
Outline drawing Tool No.

218.70 €

1 6 giorni Tipo metrico1851029-1041423900042

218.70 €

1 6 giorni Tipo metrico1.5851030-1041423900043

218.70 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metrico2851030-1041423900044

312.90 €

1 6 giorni Tipo conico per tubi14851220-124½・¾43900214

312.90 €

1 6 giorni Tipo metrico1951233-1241623900052

312.90 €

1 6 giorni Tipo metrico1.5951234.5-1241623900053

Supporto tecnico