Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WX-PNC-4.55-10.2-U20
Codice componente
|
---|
WX-PNC-4.55-10.2-U20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.30 € | 1 | 6 giorni | Unified | 20 | 60 | 4.55 | 10.2 | 11.4 | 6 | 3 | ¼ | 1 | 3900350 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Serie di frese per filettatura Planet Cutter NC - Planet Cutter WX-PNC, il codice articolo è il seguente: WX-PNC-4.55-10.2-U20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WX-PNC-4.55-10.2-U20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Screw Types
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Minimum Machining Diameter(mm)
Outline drawing
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WX-PNC-10X29XP1-INT |
WX-PNC-10X30XP1.5-INT |
WX-PNC-10X30XP2-INT |
WX-PNC-4.5X13XP1-INT |
WX-PNC-5.9X10.3XNPT27 |
WX-PNC-6.2-12.7-U18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Screw Types | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.70 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 1 | 85 | 10 | 29 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900042 | ||
218.70 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 1.5 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900043 | ||
218.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | 2 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900044 | |
158.30 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 1 | 60 | 4.5 | 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3900001 | ||
165.90 € | 1 | 6 giorni | Tipo conico per tubi | 27 | 60 | 5.9 | 10.3 | - | 6 | 3 | 1/16・⅛ | 4 | 3900259 | ||
165.90 € | 1 | 6 giorni | Unified | 18 | 65 | 6.2 | 12.7 | 14.1 | 8 | 3 | 5/16 | 1 | 3900355 |