Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WXO-ST-PNC-9.5-1.75
Codice componente
|
---|
WXO-ST-PNC-9.5-1.75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.10 € | 1 | 6 giorni | 1.75 | 85 | 9.5 | 26.3 | 28 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8304734 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Serie di frese per filettatura Planet Cutter, acciaio con foro per olio WXO-ST-PNC, il codice articolo è il seguente: WXO-ST-PNC-9.5-1.75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WXO-ST-PNC-9.5-1.75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Minimum Machining Diameter(mm)
Outline drawing
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WXO-ST-PNC-10-0.5 |
WXO-ST-PNC-10-0.75 |
WXO-ST-PNC-10-1 |
WXO-ST-PNC-10-1.5 |
WXO-ST-PNC-10-2 |
WXO-ST-PNC-12-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.40 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 85 | 10 | 28.5 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304740 | ||
271.40 € | 1 | 6 giorni | 0.75 | 85 | 10 | 29.3 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304741 | ||
271.40 € | 1 | 6 giorni | 1 | 85 | 10 | 29 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304742 | ||
271.40 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304743 | ||
271.40 € | 1 | 6 giorni | 2 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304744 | ||
392.10 € | 1 | 6 giorni | 1 | 95 | 12 | 33 | - | 12 | 5 | 16 | 2 | 8304752 |