Serie di maschi conici per tubi, maschio conico filettatura corta per tubi in carburo OT-S-TPT (OT-S-TPT-1/2-14)

Serie di maschi conici per tubi, maschio conico filettatura corta per tubi in carburo OT-S-TPT OT-S-TPT-1/2-14

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: OT-S-TPT-1/2-14

Marca: OSG

Prezzo: 271.92

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Nominal: R1/2

Pitch, Number of Threading: 14 mm

L: 80 mm

Shank diameter: 18 mm

Thread Length: 27 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OT-S-TPT-1/2-14

Codice componente
OT-S-TPT-1/2-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

271.92 €

1 6 giorni R1/21480182723385

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carburo
Work material Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Si trova sulla pagina di Serie di maschi conici per tubi, maschio conico filettatura corta per tubi in carburo OT-S-TPT, il codice articolo è il seguente: OT-S-TPT-1/2-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OT-S-TPT-1/2-14.

Tipologia prodotto

Codice componente
OT-S-TPT-1/4-19
OT-S-TPT-1/8-28
OT-S-TPT-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

193.92 €

1 6 giorni R1/419621119.523383

133.79 €

1 6 giorni R1/82855816.523382

202.58 €

1 6 giorni R3/81965142123384

Supporto tecnico