C-CES2000S, fresa a testa quadrata, a 2 taglienti, con rivestimento UT (angolo affilato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-CES2002-0030S
C-CES2002-0060S
C-CES2003-0045S
C-CES2003-0090S
C-CES2004-0060S
C-CES2004-0120S
C-CES2005-0075S
C-CES2005-0150S
C-CES2006-0090S
C-CES2007-0105S
C-CES2008-0120S
C-CES2008-0240S
C-CES2009-0135S
C-CES2010-0150S
C-CES2010-0300S
C-CES2012-0180S
C-CES2012-0360S
C-CES2015-0225S
C-CES2015-0450S
C-CES2018-0270S
C-CES2018-0540S
C-CES2020-0300S
C-CES2020-0600S
C-CES2025-0375S
C-CES2030-0450S
C-CES2030-0900S
C-CES2040-0600S
C-CES2040-1200S
C-CES2050-0750S
C-CES2050-1500S
C-CES2060-0900S
C-CES2060-1800S
C-CES2080-2400S
C-CES2100-3000S
C-CES2120-3600S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
JAN Code Trusco Code Shank Taper Angle Bta
(°)

60.28 €

1 11 giorni 0.20.34454560295069145374-376416°

60.28 €

1 11 giorni 0.20.64454560295069152374-377216°

52.64 €

1 11 giorni 0.30.454454560295069169374-379916°

52.64 €

1 6 giorni 0.30.94454560295069176374-380216°

58.58 €

1 6 giorni 0.40.64454560295069183374-382916°

58.58 €

1 6 giorni 0.41.24454560295069190374-383716°

28.87 €

1 11 giorni 0.50.754454560295069206374-385316°

28.87 €

1 6 giorni 0.51.54454560295069213374-386116°

45.42 €

1 6 giorni 0.60.94454560295069220374-388816°

49.67 €

1 11 giorni 0.71.054454560295069237374-389616°

28.87 €

1 11 giorni 0.81.24454560295069244374-391816°

28.87 €

1 11 giorni 0.82.44454560295069251374-392616°

49.67 €

1 11 giorni 0.91.354454560295069268374-393416°

25.90 €

1 6 giorni 11.54454560295069275374-395116°

25.90 €

1 10 giorni 134454560295069282374-396916°

28.87 €

1 11 giorni 1.21.84454560295069299374-398516°

28.87 €

1 6 giorni 1.23.64454560295069305374-399316°

25.90 €

1 11 giorni 1.52.254454560295069312374-401916°

25.90 €

1 11 giorni 1.54.54454560295069329374-402716°

28.87 €

1 11 giorni 1.82.74454560295069336374-404316°

28.87 €

1 11 giorni 1.85.44454560295069343374-405116°

25.90 €

1 11 giorni 234454560295069350374-407816°

25.90 €

1 6 giorni 264454560295069367374-408616°

25.90 €

1 11 giorni 2.53.754454560295069374374-410816°

33.54 €

1 6 giorni 34.56454560295069381374-412416°

33.54 €

1 6 giorni 396454560295069398374-413216°

35.64 €

1 11 giorni 466504560295069404374-415916°

35.64 €

1 6 giorni 4126504560295069411374-416716°

37.77 €

1 11 giorni 57.56504560295069428374-418316°

37.77 €

1 11 giorni 5156504560295069435374-419116°

41.61 €

1 11 giorni 696504560295069442374-4213-

41.61 €

1 6 giorni 6186504560295069459374-4221-

70.48 €

1 6 giorni 8248804560295069466374-4230-

83.19 €

1 6 giorni 103010804560295069473374-4248-

123.96 €

1 11 giorni 123612904560295069480374-4256-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating TiCN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico