Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Blade tip shape | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.40 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1 | 3 | 38 | 2 | Bordo tagliente | 0.45 | 11° | ||
68.40 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | 1 | 3 | 38 | 4 | Bordo tagliente | 0.45 | 11° | ||
68.40 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 1 | 3 | 38 | 6 | Bordo tagliente | 0.45 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 11 giorni | 0.6 | 1.2 | 3 | 38 | 4 | Bordo tagliente | 0.55 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 1.2 | 3 | 38 | 6 | Bordo tagliente | 0.55 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 1.4 | 3 | 38 | 4 | Bordo tagliente | 0.65 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 11 giorni | 0.7 | 1.4 | 3 | 38 | 6 | Bordo tagliente | 0.65 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 6 | Bordo tagliente | 0.75 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 11 giorni | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 8 | Bordo tagliente | 0.75 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 11 giorni | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 6 | Bordo tagliente | 0.85 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 giorni | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 10 | Bordo tagliente | 0.85 | 11° | ||
40.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 | 2 | 4 | 45 | 6 | Bordo tagliente | 0.9 | 11° | |
33.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 | 2 | 4 | 45 | 8 | Bordo tagliente | 0.9 | 11° | |
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2 | 4 | 45 | 10 | Bordo tagliente | 0.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2 | 4 | 45 | 12 | Bordo tagliente | 0.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2 | 4 | 50 | 16 | Bordo tagliente | 0.9 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2 | 4 | 55 | 21 | Bordo tagliente | 0.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 6 | Bordo tagliente | 1.1 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 8 | Bordo tagliente | 1.1 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 11 giorni | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 10 | Bordo tagliente | 1.1 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 11 giorni | 1.2 | 2.4 | 4 | 50 | 12 | Bordo tagliente | 1.1 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 2.8 | 4 | 45 | 6 | Bordo tagliente | 1.3 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 2.8 | 4 | 45 | 10 | Bordo tagliente | 1.3 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 2.8 | 4 | 50 | 16 | Bordo tagliente | 1.3 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 6 | Bordo tagliente | 1.4 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 10 | Bordo tagliente | 1.4 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 14 | Bordo tagliente | 1.4 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 16 | Bordo tagliente | 1.4 | 11° | ||
52.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 55 | 21 | Bordo tagliente | 1.4 | 11° | |
52.19 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 3.2 | 4 | 50 | 6 | Bordo tagliente | 1.5 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 50 | 8 | Bordo tagliente | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 50 | 10 | Bordo tagliente | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 50 | 12 | Bordo tagliente | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 11 giorni | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | Bordo tagliente | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 50 | 16 | Bordo tagliente | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 11 giorni | 2 | 4 | 4 | 55 | 18 | Bordo tagliente | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 12 giorni | 2 | 4 | 4 | 55 | 21 | Bordo tagliente | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 55 | 26 | Bordo tagliente | 1.9 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 70 | 32 | Bordo tagliente | 1.9 | 11° | ||
57.46 € | 1 | 11 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 55 | 12 | Bordo tagliente | 2.3 | 11° | ||
57.46 € | 1 | 11 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 55 | 21 | Bordo tagliente | 2.3 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 8 giorni | 3 | 6 | 6 | 70 | 8 | Con puntale | 2.8 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 6 | 70 | 12 | Con puntale | 2.8 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 10 giorni | 3 | 6 | 6 | 70 | 16 | Con puntale | 2.8 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 6 | 70 | 21 | Con puntale | 2.8 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 6 | 70 | 26 | Con puntale | 2.8 | 11° | ||
77.62 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 6 | 80 | 32 | Con puntale | 2.8 | 11° | ||
83.78 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 6 | 90 | 42 | Con puntale | 2.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 70 | 12 | Con puntale | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 70 | 16 | Con puntale | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 70 | 18 | Con puntale | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 8 giorni | 4 | 8 | 6 | 70 | 21 | Con puntale | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 70 | 24 | Con puntale | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 11 giorni | 4 | 8 | 6 | 70 | 32 | Con puntale | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 70 | 36 | Con puntale | 3.8 | 11° | ||
70.62 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 80 | 42 | Con puntale | 3.8 | 11° | ||
91.22 € | 1 | 8 giorni | 4 | 8 | 6 | 100 | 52 | Con puntale | 3.8 | 11° | ||
77.62 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10 | 6 | 80 | 16 | Con puntale | 4.8 | 11° | ||
77.62 € | 1 | 11 giorni | 5 | 10 | 6 | 80 | 22 | Con puntale | 4.8 | 11° | ||
77.62 € | 1 | 12 giorni | 5 | 10 | 6 | 80 | 32 | Con puntale | 4.8 | 11° |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Blade tip shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali