Fresa a testa sferica a 3 tagli, MSB345

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSB345-R0.5
MSB345-R1
MSB345-R1.5
MSB345-R2
MSB345-R2.5
MSB345-R3
MSB345-R4
MSB345-R5
MSB345-R6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro gambo (d)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(γ) Angolo collo
(°)

59.37 €

1 6 giorni 0.51.560608-00600-00050112゚

66.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1360608-00600-00100212゚

63.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5560608-00600-00150312゚

63.32 €

1 6 giorni 2670608-00600-00200412゚

69.64 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5870608-00600-00250512゚

74.39 €

1 6 giorni 31080608-00600-003006-

128.12 €

1 6 giorni 41290808-00600-004008-

125.54 €

1 6 giorni 5151001008-00600-0050010-

169.02 €

1 6 giorni 6201201208-00600-0060012-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Numero di scanalature(sheet) 3
Rivestimento TiAlN Precisione R(μm) 0.01~-0.01 Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
Con/senza torsione Available

Supporto tecnico