Fresa a testa sferica con stelo lungo DHB per elettrodi in rame / alluminio / plastica (per nervature profonde)

Fresa a testa sferica con stelo lungo DHB per elettrodi in rame / alluminio / plastica (per nervature profonde)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa a gambo lungo con 2 taglienti. [Caratteristiche] Adatta alla lavorazione di leghe di alluminio, rame e resine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DHB-R0.5-4
DHB-R0.5-6
DHB-R0.5-10
DHB-R0.75-6
DHB-R0.75-10
DHB-R0.75-16
DHB-R1-8
DHB-R1-14
DHB-R1-20
DHB-R1.5-15
DHB-R1.5-25
DHB-R1.5-35
DHB-R2-20
DHB-R2-30
DHB-R2-40
DHB-R2.5-20
DHB-R2.5-30
DHB-R2.5-40
DHB-R3-20
DHB-R3-30
DHB-R3-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)
(mm)
Diametro gambo (d)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(γ) Angolo collo
(°)
(d2) Diametro collo
(mm)

71.19 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51.5504407-00432-005041120.95

79.13 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51.5506407-00432-005061120.95

79.13 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51.55010407-00432-005101120.95

79.13 €

1 Disponibile 6 giorni 0.752.25506407-00432-007061.5121.45

79.13 €

1 Disponibile 6 giorni 0.752.255010407-00432-007101.5121.45

79.13 €

1 Disponibile 6 giorni 0.752.255016407-00432-007161.5121.45

79.13 €

1 Disponibile 6 giorni 13508407-00432-010082121.94

79.13 €

1 Disponibile 6 giorni 135014407-00432-010142121.94

79.13 €

1 Disponibile 6 giorni 135020407-00432-010202121.94

80.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1.54.56015607-00432-015153122.85

94.15 €

1 6 giorni 1.54.56025607-00432-015253122.85

94.15 €

1 6 giorni 1.54.58035607-00432-015353122.85

114.69 €

1 6 giorni 266020607-00432-020204123.8

98.88 €

1 6 giorni 267030607-00432-020304123.8

114.69 €

1 6 giorni 269040607-00432-020404123.8

95.03 €

1 6 giorni 2.57.56020607-00432-025205124.8

95.03 €

1 6 giorni 2.57.57030607-00432-025305124.8

95.03 €

1 6 giorni 2.57.59040607-00432-025405124.8

109.38 €

1 6 giorni 396020607-00432-030206-5.8

151.89 €

1 6 giorni 399030807-00432-030306125.8

151.89 €

1 6 giorni 3911050807-00432-030506125.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera collo lungo materiale di lavoro Alluminio / Rame / Resina Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento Senza rivestimento Precisione R(μm) 0.01~-0.01 Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
Con/senza torsione Available

Supporto tecnico