Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSZ345-1 |
MSZ345-1.1 |
MSZ345-1.2 |
MSZ345-1.3 |
MSZ345-1.4 |
MSZ345-1.5 |
MSZ345-1.6 |
MSZ345-1.7 |
MSZ345-1.8 |
MSZ345-1.9 |
MSZ345-2 |
MSZ345-2.1 |
MSZ345-2.2 |
MSZ345-2.3 |
MSZ345-2.4 |
MSZ345-2.5 |
MSZ345-2.6 |
MSZ345-2.7 |
MSZ345-2.8 |
MSZ345-2.9 |
MSZ345-3 |
MSZ345-3.1 |
MSZ345-3.2 |
MSZ345-3.3 |
MSZ345-3.4 |
MSZ345-3.5 |
MSZ345-3.6 |
MSZ345-3.7 |
MSZ345-3.8 |
MSZ345-3.9 |
MSZ345-4 |
MSZ345-4.1 |
MSZ345-4.2 |
MSZ345-4.3 |
MSZ345-4.4 |
MSZ345-4.5 |
MSZ345-4.6 |
MSZ345-4.7 |
MSZ345-4.8 |
MSZ345-4.9 |
MSZ345-5 |
MSZ345-5.1 |
MSZ345-5.2 |
MSZ345-5.3 |
MSZ345-5.4 |
MSZ345-5.5 |
MSZ345-5.6 |
MSZ345-5.7 |
MSZ345-5.8 |
MSZ345-5.9 |
MSZ345-6 |
MSZ345-6.1 |
MSZ345-6.2 |
MSZ345-6.3 |
MSZ345-6.4 |
MSZ345-6.5 |
MSZ345-6.6 |
MSZ345-6.7 |
MSZ345-6.8 |
MSZ345-6.9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.21 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00100 | 0~-0.02 | ||
67.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 1.7 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00110 | 0~-0.02 | |
67.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00120 | 0~-0.02 | |
67.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 2 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00130 | 0~-0.02 | |
67.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00140 | 0~-0.02 | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00150 | 0~-0.02 | |
67.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00160 | 0~-0.02 | |
67.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 2.6 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00170 | 0~-0.02 | |
67.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00180 | 0~-0.02 | |
67.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 2.9 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00190 | 0~-0.02 | |
48.30 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00200 | 0~-0.02 | ||
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 3.2 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00210 | 0~-0.02 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 3.3 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00220 | 0~-0.02 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 3.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00230 | 0~-0.02 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 3.6 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00240 | 0~-0.02 | |
55.63 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 3.8 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00250 | 0~-0.02 | ||
77.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 3.9 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00260 | 0~-0.02 | |
77.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 4.1 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00270 | 0~-0.02 | |
69.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 4.2 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00280 | 0~-0.02 | |
77.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00133-00290 | 0~-0.02 | |
60.16 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00300 | 0~-0.02 | ||
84.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 6.2 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00310 | 0~-0.02 | |
84.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 6.4 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00320 | 0~-0.02 | |
84.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 6.6 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00330 | 0~-0.02 | |
84.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 6.8 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00340 | 0~-0.02 | |
84.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00350 | 0~-0.02 | |
84.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 7.2 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00360 | 0~-0.02 | |
84.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 7.4 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00370 | 0~-0.02 | |
84.66 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 7.6 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00380 | 0~-0.02 | ||
84.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 7.8 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00390 | 0~-0.02 | |
62.53 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00400 | 0~-0.02 | ||
89.40 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 8.2 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00410 | 0~-0.02 | ||
89.40 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 8.4 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00420 | 0~-0.02 | ||
89.40 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 8.6 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00430 | 0~-0.02 | ||
89.40 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 8.8 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00440 | 0~-0.02 | ||
89.40 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00450 | 0~-0.02 | ||
89.40 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 9.2 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00460 | 0~-0.02 | ||
89.40 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 9.4 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00470 | 0~-0.02 | ||
89.40 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 9.6 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00480 | 0~-0.02 | ||
89.40 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 9.8 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00490 | 0~-0.02 | ||
67.27 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00133-00500 | 0~-0.02 | ||
94.15 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 10.2 | 6 | 55 | 9 | 08-00133-00510 | 0~-0.02 | ||
94.15 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 10.4 | 6 | 55 | 9 | 08-00133-00520 | 0~-0.02 | ||
94.15 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 10.6 | 6 | 55 | 9 | 08-00133-00530 | 0~-0.02 | ||
94.15 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 10.8 | 6 | 55 | 9 | 08-00133-00540 | 0~-0.02 | ||
94.15 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 11.2 | 6 | 55 | 9 | 08-00133-00550 | 0~-0.02 | ||
94.15 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 11.4 | 6 | 55 | 9 | 08-00133-00560 | 0~-0.02 | ||
94.15 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 11.6 | 6 | 55 | 9 | 08-00133-00570 | 0~-0.02 | ||
94.15 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00133-00580 | 0~-0.02 | ||
94.15 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 12.4 | 6 | 55 | 9 | 08-00133-00590 | 0~-0.02 | ||
69.64 € | 1 | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 55 | - | 08-00133-00600 | -0.015~-0.035 | ||
133.66 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 13 | 8 | 65 | 9 | 08-00133-00610 | -0.015~-0.035 | ||
133.66 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 13 | 8 | 65 | 9 | 08-00133-00620 | -0.015~-0.035 | ||
133.66 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 13.5 | 8 | 65 | 9 | 08-00133-00630 | -0.015~-0.035 | ||
133.66 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 13.5 | 8 | 65 | 9 | 08-00133-00640 | -0.015~-0.035 | ||
133.66 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 13.5 | 8 | 65 | 9 | 08-00133-00650 | -0.015~-0.035 | ||
133.66 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 14 | 8 | 65 | 9 | 08-00133-00660 | -0.015~-0.035 | ||
133.66 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 14 | 8 | 65 | 9 | 08-00133-00670 | -0.015~-0.035 | ||
133.66 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 15 | 8 | 65 | 9 | 08-00133-00680 | -0.015~-0.035 | ||
133.66 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 15 | 8 | 65 | 9 | 08-00133-00690 | -0.015~-0.035 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali