Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSTNR230-0.3-R0.05-5-3
Codice componente
|
---|
MSTNR230-0.3-R0.05-5-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d1) Throat Diameter (mm) | (α) Effective Slope Angle (°) | (θ) Neck Angle (°) | (l2) Length under Neck (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 3 | 0.72 | 4°04′ | 5° | 0.6 | 08-00770-03252 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Raggio collo conico |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
R Precision(μm) | 0.005~-0.005 | (γ) Neck Angle 2(°) | 12° |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa torica, stelo conico, tipo lungo, con rivestimento MUGEN, MSTNR230, il codice articolo è il seguente: MSTNR230-0.3-R0.05-5-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSTNR230-0.3-R0.05-5-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d1) Throat Diameter(mm)
(α) Effective Slope Angle(°)
(θ) Neck Angle(°)
(l2) Length under Neck(mm)
Manufacturer Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MSTNR230-0.2-R0.05-3-2 |
MSTNR230-0.2-R0.05-5-1 |
MSTNR230-0.2-R0.05-5-2 |
MSTNR230-0.4-R0.05-1-3 |
MSTNR230-0.4-R0.05-1-4 |
MSTNR230-0.4-R0.05-3-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d1) Throat Diameter (mm) | (α) Effective Slope Angle (°) | (θ) Neck Angle (°) | (l2) Length under Neck (mm) | Manufacturer Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.37 | 2°28′ | 3° | 0.4 | 08-00770-02232 | |
130.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 1 | 0.3 | 3°10′ | 5° | 0.4 | 08-00770-02251 | |
130.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.48 | 4°07′ | 5° | 0.4 | 08-00770-02252 | |
97.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.48 | 0°45′ | 1° | 0.8 | 08-00770-04211 | |
97.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.51 | 0°49′ | 1° | 0.8 | 08-00770-04212 | |
97.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.63 | 2°14′ | 3° | 0.8 | 08-00770-04231 |