Fresa a testa torica, stelo conico, tipo lungo, con rivestimento MUGEN, MSTNR230 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSTNR230-0.2-R0.05-1-1
MSTNR230-0.2-R0.05-1-2
MSTNR230-0.2-R0.05-3-1
MSTNR230-0.2-R0.05-3-2
MSTNR230-0.2-R0.05-5-1
MSTNR230-0.2-R0.05-5-2
MSTNR230-0.3-R0.05-1-2
MSTNR230-0.3-R0.05-1-3
MSTNR230-0.3-R0.05-3-2
MSTNR230-0.3-R0.05-3-3
MSTNR230-0.3-R0.05-5-2
MSTNR230-0.3-R0.05-5-3
MSTNR230-0.4-R0.05-1-3
MSTNR230-0.4-R0.05-1-4
MSTNR230-0.4-R0.05-3-3
MSTNR230-0.4-R0.05-3-4
MSTNR230-0.4-R0.05-5-3
MSTNR230-0.4-R0.05-5-4
MSTNR230-0.4-R0.1-1-3
MSTNR230-0.4-R0.1-1-4
MSTNR230-0.4-R0.1-3-3
MSTNR230-0.4-R0.1-3-4
MSTNR230-0.4-R0.1-5-3
MSTNR230-0.4-R0.1-5-4
MSTNR230-0.5-R0.05-1-3
MSTNR230-0.5-R0.05-1-5
MSTNR230-0.5-R0.05-1-8
MSTNR230-0.5-R0.05-1-10
MSTNR230-0.5-R0.05-1-12
MSTNR230-0.5-R0.05-3-3
MSTNR230-0.5-R0.05-3-5
MSTNR230-0.5-R0.05-3-8
MSTNR230-0.5-R0.05-3-10
MSTNR230-0.5-R0.05-3-12
MSTNR230-0.5-R0.05-5-3
MSTNR230-0.5-R0.05-5-5
MSTNR230-0.5-R0.05-5-8
MSTNR230-0.5-R0.05-5-10
MSTNR230-0.5-R0.1-1-3
MSTNR230-0.5-R0.1-1-5
MSTNR230-0.5-R0.1-1-8
MSTNR230-0.5-R0.1-1-10
MSTNR230-0.5-R0.1-1-12
MSTNR230-0.5-R0.1-3-3
MSTNR230-0.5-R0.1-3-5
MSTNR230-0.5-R0.1-3-8
MSTNR230-0.5-R0.1-3-10
MSTNR230-0.5-R0.1-3-12
MSTNR230-0.5-R0.1-5-3
MSTNR230-0.5-R0.1-5-5
MSTNR230-0.5-R0.1-5-8
MSTNR230-0.5-R0.1-5-10
MSTNR230-0.8-R0.05-1-5
MSTNR230-0.8-R0.05-1-8
MSTNR230-0.8-R0.05-3-5
MSTNR230-0.8-R0.05-3-8
MSTNR230-0.8-R0.1-1-5
MSTNR230-0.8-R0.1-1-8
MSTNR230-0.8-R0.1-3-5
MSTNR230-0.8-R0.1-3-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d1) Throat Diameter
(mm)
(α) Effective Slope Angle
(°)
(θ) Neck Angle
(°)
(l2) Length under Neck
(mm)
Manufacturer Code

108.37 €

1 6 giorni 0.20.050.1550410.220°38′0.408-00770-02211

108.37 €

1 6 giorni 0.20.050.1550420.260°49′0.408-00770-02212

108.37 €

1 6 giorni 0.20.050.1550410.261°54′0.408-00770-02231

108.37 €

1 6 giorni 0.20.050.1550420.372°28′0.408-00770-02232

108.37 €

1 6 giorni 0.20.050.1550410.33°10′0.408-00770-02251

108.37 €

1 6 giorni 0.20.050.1550420.484°07′0.408-00770-02252

108.37 €

1 6 giorni 0.30.050.2550420.350°43′0.608-00770-03211

108.37 €

1 6 giorni 0.30.050.2550430.380°49′0.608-00770-03212

108.37 €

1 6 giorni 0.30.050.2550420.452°10′0.608-00770-03231

108.37 €

1 6 giorni 0.30.050.2550430.552°27′0.608-00770-03232

108.37 €

1 6 giorni 0.30.050.2550420.543°35′0.608-00770-03251

108.37 €

1 6 giorni 0.30.050.2550430.724°04′0.608-00770-03252

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.050.350430.480°45′0.808-00770-04211

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.050.350440.510°49′0.808-00770-04212

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.050.350430.632°14′0.808-00770-04231

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.050.350440.742°26′0.808-00770-04232

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.050.350430.783°44′0.808-00770-04251

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.050.350440.964°03′0.808-00770-04252

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.10.350430.480°46′0.808-00770-04311

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.10.350440.510°49′0.808-00770-04312

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.10.350430.632°17′0.808-00770-04331

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.10.350440.742°28′0.808-00770-04332

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.10.350430.783°48′0.808-00770-04351

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.10.350440.964°07′0.808-00770-04352

73.59 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.050.450430.570°41′108-00770-05211

77.54 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.050.450450.640°49′108-00770-05212

79.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.050.450480.740°53′108-00770-05213

87.82 €

1 6 giorni 0.50.050.4504100.810°54′108-00770-05214

87.82 €

1 6 giorni 0.50.050.4504120.880°55′108-00770-05215

79.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.050.450430.712°02′108-00770-05231

79.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.050.450450.922°25′108-00770-05232

87.82 €

1 6 giorni 0.50.050.450481.232°38′108-00770-05233

87.82 €

1 6 giorni 0.50.050.4504101.442°43′108-00770-05234

87.82 €

1 6 giorni 0.50.050.4504121.652°46′108-00770-05235

79.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.050.450430.853°23′108-00770-05251

79.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.050.450451.24°02′108-00770-05252

87.82 €

1 6 giorni 0.50.050.450481.724°25′108-00770-05253

87.82 €

1 6 giorni 0.50.050.4504102.074°32′108-00770-05254

73.59 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.10.450430.570°41′108-00770-05311

77.54 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.10.450450.640°49′108-00770-05312

79.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.10.450480.740°53′108-00770-05313

87.82 €

1 6 giorni 0.50.10.4504100.810°55′108-00770-05314

87.82 €

1 6 giorni 0.50.10.4504120.880°55′108-00770-05315

79.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.10.450430.712°04′108-00770-05331

79.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.10.450450.922°27′108-00770-05332

87.82 €

1 6 giorni 0.50.10.450481.232°40′108-00770-05333

87.82 €

1 6 giorni 0.50.10.4504101.442°44′108-00770-05334

87.82 €

1 6 giorni 0.50.10.4504121.652°46′108-00770-05335

87.24 €

1 6 giorni 0.50.10.450430.853°27′108-00770-05351

79.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.10.450451.24°05′108-00770-05352

87.82 €

1 6 giorni 0.50.10.450481.724°26′108-00770-05353

87.82 €

1 6 giorni 0.50.10.4504102.074°33′108-00770-05354

76.75 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.050.6550450.920°41′1.608-00770-08211

79.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.050.6550481.020°48′1.608-00770-08212

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.050.6550451.162°04′1.608-00770-08231

86.24 €

1 6 giorni 0.80.050.6550481.472°25′1.608-00770-08232

76.75 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.10.6550450.920°42′1.608-00770-08311

79.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.10.6550481.020°49′1.608-00770-08312

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.80.10.6550451.162°05′1.608-00770-08331

86.24 €

1 6 giorni 0.80.10.6550481.472°26′1.608-00770-08332

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio collo conico
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
R Precision(μm) 0.005~-0.005 (γ) Neck Angle 2(°) 12°

Supporto tecnico