• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa torica con stelo lungo a 2 tagli per acciaio temprato, con rivestimento MUGEN PREMIUM, MHRH230R (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MHRH230R-0.5-R0.05-3

Codice componente
MHRH230R-0.5-R0.05-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
Manufacturer Code (d2) Neck Diameter
(mm)

53.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.050.44533.223.363.523.694.0908-00227-050530.46

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio collo lungo
Shank diameter (d)(mm) 4 Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating For High Hardness (Silicone Group)
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) R Precision(μm) 0.005~-0.005 (γ) Neck Angle(°) 12°

Si trova sulla pagina di Fresa a testa torica con stelo lungo a 2 tagli per acciaio temprato, con rivestimento MUGEN PREMIUM, MHRH230R, il codice articolo è il seguente: MHRH230R-0.5-R0.05-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHRH230R-0.5-R0.05-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
MHRH230R-0.2-R0.05-2
MHRH230R-0.3-R0.05-1
MHRH230R-0.3-R0.05-1.5
MHRH230R-0.5-R0.05-4
MHRH230R-0.5-R0.05-5
MHRH230R-0.5-R0.1-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
Manufacturer Code (d2) Neck Diameter
(mm)

130.80 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.050.154522.132.222.322.432.708-00227-020570.18

98.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.050.254511.081.131.181.241.3708-00227-030510.28

107.21 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.050.25451.51.611.681.751.842.0308-00227-030520.28

53.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.050.44544.264.454.664.885.4108-00227-050540.46

53.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.050.44555.315.545.86.086.7408-00227-050550.46

53.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.10.44511.131.181.231.281.4208-00227-051010.46

Supporto tecnico