Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MX445-1 |
MX445-1.5 |
MX445-2 |
MX445-2.5 |
MX445-3 |
MX445-3.5 |
MX445-4 |
MX445-4.5 |
MX445-5 |
MX445-5.5 |
MX445-6 |
MX445-8 |
MX445-10 |
MX445-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.26 € | 1 | 6 giorni | 1 | 5 | 4 | 45 | 12 | 08-00095-00100 | 0~-0.01 | ||
59.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 7.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00095-00150 | 0~-0.01 | |
43.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 10 | 4 | 50 | 12 | 08-00095-00200 | 0~-0.01 | |
50.89 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 12.5 | 4 | 50 | 12 | 08-00095-00250 | 0~-0.01 | ||
52.26 € | 1 | 6 giorni | 3 | 15 | 6 | 55 | 12 | 08-00095-00300 | 0~-0.01 | ||
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 17.5 | 6 | 60 | 12 | 08-00095-00350 | 0~-0.015 | |
57.80 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20 | 6 | 60 | 12 | 08-00095-00400 | 0~-0.015 | ||
78.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 22.5 | 6 | 65 | 12 | 08-00095-00450 | 0~-0.015 | |
67.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 25 | 6 | 65 | 12 | 08-00095-00500 | 0~-0.015 | |
85.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 27.5 | 6 | 75 | 12 | 08-00095-00550 | 0~-0.015 | |
65.69 € | 1 | 6 giorni | 6 | 30 | 6 | 75 | - | 08-00095-00600 | -0.01~-0.025 | ||
100.55 € | 1 | 6 giorni | 8 | 40 | 8 | 90 | - | 08-00095-00800 | -0.01~-0.03 | ||
113.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 10 | 100 | - | 08-00095-01000 | -0.01~-0.03 | ||
160.18 € | 1 | 6 giorni | 12 | 60 | 12 | 105 | - | 08-00095-01200 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali