Fresa CBN (testa torica a 2 tagli con stelo lungo, diam. piccolo), CBN-LN-SXR (CBN-LN-SXR-1XR0.3X5)

Fresa CBN (testa torica a 2 tagli con stelo lungo, diam. piccolo), CBN-LN-SXR CBN-LN-SXR-1XR0.3X5

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CBN-LN-SXR-1XR0.3X5

Marca: OSG

Prezzo: 114.29

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 1 φ

R Size: 0.3 mm

Blade length (ℓ): 0.6 mm

Overall Length (L): 45 mm

Shank diameter (d): 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CBN-LN-SXR-1XR0.3X5

Codice componente
CBN-LN-SXR-1XR0.3X5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No.

114.29 €

1 6 giorni 10.30.645458526423

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio collo lungo
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) R Precision(μm) ±0.005

Si trova sulla pagina di Fresa CBN (testa torica a 2 tagli con stelo lungo, diam. piccolo), CBN-LN-SXR, il codice articolo è il seguente: CBN-LN-SXR-1XR0.3X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBN-LN-SXR-1XR0.3X5.

Tipologia prodotto

Codice componente
CBN-LN-SXR-1.5XR0.2X7.5
CBN-LN-SXR-1.5XR0.3X7.5
CBN-LN-SXR-1XR0.05X5
CBN-LN-SXR-2XR0.1X10
CBN-LN-SXR-2XR0.2X10
CBN-LN-SXR-2XR0.3X10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No.

134.88 €

1 6 giorni 1.50.20.95067.58526432

134.88 €

1 6 giorni 1.50.30.95067.58526433

114.29 €

1 6 giorni 10.050.645458526420

143.54 €

1 6 giorni 20.11.2506108526441

143.54 €

1 6 giorni 20.21.2506108526442

143.54 €

1 6 giorni 20.31.2506108526443

Supporto tecnico