Inserto da taglio per fori standard JIS, tipo 21 (tipo JIS vecchio)

Inserto da taglio per fori standard JIS, tipo 21 (tipo JIS vecchio)
  • Sconto volumi elevati
Tipo standard JIS, HT110, scalpello per troncatura, tipo 21 (ex tipo JIS).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21-1-HT110
21-1-HT120
21-1-ST120
21-2-HT110
21-2-HT120
21-2-ST120
21-2-UT120
21-3-HT110
21-3-HT120
21-3-ST120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Tip Size A Tip Size B Tip Size C

19.70 €

10 13 giorni 13HT11012013Ru -13134

19.70 €

10 13 giorni 13HT12012013Ru -13134

19.77 €

10 5 giorni 13ST12012013Ru -13134

23.95 €

10 13 giorni 16HT11014016Ru -24155

23.95 €

1 Disponibile 9 giorni 16HT12014016Ru -24155

24.05 €

10 5 giorni 16ST12014016Ru -24155

24.05 €

10 5 giorni 16UT12014016Ru -24155

30.83 €

10 13 giorni 19HT11016019Ru -35176

30.83 €

10 13 giorni 19HT12016019Ru -35176

30.83 €

1 Disponibile 9 giorni 19ST12016019Ru -35176

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 21 Type Projecting Bit (Right) Product Type Punta in carburo Selfishly Right-hand
Number Contained In A Packet 1

Supporto tecnico