Svasatore gambo dritto, HSS, con rivestimento TiAlN 90°

Svasatore gambo dritto, HSS, con rivestimento TiAlN 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6277-6.3AL

Codice componente
6277-6.3AL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip Angle (θ) 90 Blade diameter (D)(mm) 6.3
work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame / Resina Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N Disponibile
Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN
Number of flutes 3-Flute Compatible flat head screw(M) M3.0 Shank Type Straight
Shank diameter(d) 5 Tip diameter(d) 1.5 Overall Length(l) 45
Chamfering bore diameter range 1.5~6.3 Shank diameter tolerance h9

Si trova sulla pagina di Svasatore gambo dritto, HSS, con rivestimento TiAlN 90°, il codice articolo è il seguente: 6277-6.3AL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6277-6.3AL.

Supporto tecnico