Codice articolo del costruttore: 6279-63.0
Marca: ILIX
Prezzo: 398.34 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Blade diameter (D): 63 mm
Shank diameter: MT-4 d
Tip diameter: 16.0 d
Overall Length: 180 l
Chamfering bore diameter range: 16.0~63.0
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6279-63.0
Codice componente
|
---|
6279-63.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter (d) | Overall Length (l) | Chamfering bore diameter range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.34 € | 1 | 8 giorni | 63 | MT-4 | 16.0 | 180 | 16.0~63.0 |
Loading...
Application | Smussatura foro | Tip Angle (θ) | 90 | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | Disponibile | Tool Material Type | Acciaio rapido |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | Number of flutes | 3-Flute |
Shank Type | Morse Taper |
Si trova sulla pagina di Svasatore gambo MT, HSS, senza rivestimento 90°, il codice articolo è il seguente: 6279-63.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6279-63.0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter(d)
Tip diameter(d)
Overall Length(l)
Chamfering bore diameter range
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6279-40.0 |
6279-80.0 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter (d) | Overall Length (l) | Chamfering bore diameter range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.51 € | 1 | 8 giorni | 40 | MT-3 | 10.0 | 140 | 10.0~40.0 | ||
697.99 € | 1 | 8 giorni | 80 | MT-4 | 22.0 | 190 | 22.0~80.0 |