Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 6 | 150 | Sharp Edge | |
67.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 25 | 8 | 100 | Sharp Edge | |
78.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8.5 | 25 | 8 | 150 | Sharp Edge | |
56.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 25 | 8 | 100 | Sharp Edge | |
65.66 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 9 | 25 | 8 | 150 | Sharp Edge | |
67.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 25 | 8 | 100 | Sharp Edge | |
78.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 9.5 | 25 | 8 | 150 | Sharp Edge | |
56.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 8 | 100 | Sharp Edge | |
65.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 8 | 150 | Sharp Edge | |
93.92 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 30 | 10 | 150 | C plane | ||
107.33 € | 1 | 10 giorni | 10.5 | 30 | 10 | 200 | C plane | ||
77.42 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 11 | 30 | 10 | 150 | C plane | |
89.18 € | 1 | 6 giorni | 11 | 30 | 10 | 200 | C plane | ||
93.92 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 30 | 10 | 150 | C plane | ||
107.33 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 30 | 10 | 200 | C plane | ||
77.42 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | 30 | 10 | 150 | C plane | |
89.26 € | 1 | 10 giorni | 12 | 30 | 10 | 200 | C plane | ||
102.46 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 35 | 12 | 150 | C plane | ||
91.95 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 35 | 12 | 200 | C plane | ||
86.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 150 | C plane | |
109.43 € | 1 | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 200 | C plane | ||
102.46 € | 1 | 10 giorni | 13.5 | 35 | 12 | 150 | C plane | ||
92.00 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 35 | 12 | 200 | C plane | ||
86.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 35 | 12 | 150 | C plane | |
109.43 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 12 | 200 | C plane | ||
107.49 € | 1 | 10 giorni | 14.5 | 40 | 12 | 150 | C plane | ||
102.37 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 40 | 12 | 200 | C plane | ||
89.26 € | 1 | 10 giorni | 15 | 40 | 12 | 150 | C plane | ||
122.63 € | 1 | 6 giorni | 15 | 40 | 12 | 200 | C plane | ||
122.33 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 40 | 12 | 150 | C plane | ||
114.47 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 40 | 12 | 200 | C plane | ||
101.71 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 12 | 150 | C plane | ||
96.61 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 12 | 200 | C plane | ||
132.90 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 40 | 16 | 200 | C plane | ||
140.23 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 40 | 16 | 250 | C plane | ||
111.63 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 16 | 200 | C plane | ||
117.24 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 16 | 250 | C plane | ||
132.95 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 40 | 16 | 200 | C plane | ||
140.28 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 40 | 16 | 250 | C plane | ||
111.63 € | 1 | 10 giorni | 18 | 40 | 16 | 200 | C plane | ||
117.24 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 16 | 250 | C plane | ||
149.14 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 45 | 16 | 200 | C plane | ||
162.18 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 45 | 16 | 250 | C plane | ||
124.94 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 16 | 200 | C plane | ||
134.57 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 16 | 250 | C plane | ||
149.14 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 45 | 16 | 200 | C plane | ||
165.68 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 45 | 16 | 250 | C plane | ||
124.99 € | 1 | 10 giorni | 20 | 45 | 16 | 200 | C plane | ||
138.66 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 16 | 250 | C plane | ||
160.96 € | 1 | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 250 | C plane | ||
165.61 € | 1 | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 300 | C plane | ||
160.96 € | 1 | 10 giorni | 22 | 45 | 20 | 250 | C plane | ||
165.67 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 300 | C plane | ||
185.78 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 20 | 250 | C plane | ||
205.41 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 20 | 300 | C plane | ||
185.83 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 20 | 250 | C plane | ||
205.47 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 20 | 300 | C plane | ||
185.89 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 20 | 250 | C plane | ||
205.58 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 20 | 300 | C plane | ||
198.34 € | 1 | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 250 | C plane |
Loading...
work material | Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Center Hole | None |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali