• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa conica a 2 tagli (taglienti corti)

Fresa a testa conica a 2 tagli (taglienti corti)
An end mill used for machining mold draft angles. Adopts a uniform torsion blade to achieve consistent sharpness and high machining precision. The blade length is constant and workability is improved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
2TE-S-15-10
2TE-S-15-12
2TE-S-15-16
2TE-S-15-20
2TE-S-20-10
2TE-S-20-12
2TE-S-20-16
2TE-S-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Largest End Diameter (D1)
(mm)

586.64 €

1 6 giorni 1015°36.79

764.83 €

1 6 giorni 1215°38.79

884.18 €

1 6 giorni 1615°42.79

1,073.74 €

1 6 giorni 2015°46.79

1,166.43 €

1 6 giorni 1020°46.4

1,382.17 €

1 6 giorni 1220°48.4

1,429.95 €

1 6 giorni 1620°52.4

1,573.70 €

1 6 giorni 2020°56.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico work material Ghisa / Alluminio / Resina Blade length (l)(mm) 50
Shank diameter (d)(mm) 32 Number of flutes(sheet) 2 Torsional Angle Torsione debole (15°–25°)
Overall Length (L)(mm) 140 Coating Senza rivestimento Tip diameter tolerance(mm) 0~-0.05
Angle Tolerance(Minute) ±5' Center Hole None

Supporto tecnico