Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.76 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2.6 | 0.3 | 2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
149.76 € | 1 | 6 giorni | 4 | 3 | 0.5 | 2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
149.76 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2.5 | 0.25 | 2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
149.76 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
149.76 € | 1 | 6 giorni | 5 | 3 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
149.76 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2.5 | 0.25 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
149.76 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 4 | 50 | 6 | 4 | ||
149.76 € | 1 | 6 giorni | 6 | 3 | 0.5 | 2.7 | 4 | 50 | 6 | 4 | ||
149.76 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2.5 | 0.25 | 2.7 | 4 | 50 | 6 | 4 | ||
184.46 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2.6 | 0.3 | 3.6 | 4 | 60 | 8 | 6 | ||
184.46 € | 1 | 6 giorni | 8 | 3 | 0.5 | 3.6 | 4 | 60 | 8 | 6 | ||
184.46 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2.5 | 0.25 | 3.6 | 4 | 60 | 8 | 6 | ||
184.46 € | 1 | 6 giorni | 8 | 3.5 | 0.75 | 3.6 | 4 | 60 | 8 | 6 | ||
184.46 € | 1 | 6 giorni | 8 | 4 | 1 | 3.6 | 4 | 60 | 8 | 6 | ||
204.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.6 | 0.3 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
204.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
204.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 0.25 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
204.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.5 | 0.75 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
204.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 1 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
204.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 1.5 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
239.55 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2.6 | 0.3 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
239.55 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3 | 0.5 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
239.55 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2.5 | 0.25 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
241.62 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3.5 | 0.75 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
241.62 € | 1 | 6 giorni | 12 | 4 | 1 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
241.62 € | 1 | 6 giorni | 12 | 5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
241.62 € | 1 | 6 giorni | 12 | 6 | 2 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 |
Loading...
Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness tolerance | -0.035~0 | Shank tolerance | -0.009~0 | R Tolerance | ±0.01 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali