Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.68 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.3 | 1.2 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
117.68 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
90.32 € | 1 | 10 giorni | 2 | 0.5 | 1.2 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
90.32 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.6 | 1.2 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
90.32 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.7 | 1.2 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
90.32 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.8 | 1.2 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
90.32 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.9 | 1.2 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
90.32 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1 | 1.2 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
83.11 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.1 | 1.2 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
83.11 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
117.68 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 0.3 | 1.25 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
117.68 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 0.4 | 1.25 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
90.32 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 0.5 | 1.25 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
90.32 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 0.6 | 1.25 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
90.32 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 0.7 | 1.25 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
90.32 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 0.8 | 1.25 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
90.32 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 0.9 | 1.25 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
90.32 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 1 | 1.25 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
83.11 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 1.1 | 1.25 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
83.11 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 1.2 | 1.25 | 3.5 | 40 | 3 | 4 | ||
143.49 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.3 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
143.49 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.4 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
110.46 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
110.46 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.6 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
110.46 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.7 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
110.46 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
110.46 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.9 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
110.46 € | 1 | 8 giorni | 3 | 1 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
100.14 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
100.14 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
100.14 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1.3 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
100.14 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1.4 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
100.14 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 50 | 3 | 4 | ||
143.50 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.3 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
143.50 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.4 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
110.47 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.5 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
110.47 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.6 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
110.47 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.7 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
110.47 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.8 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
110.47 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.9 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
110.47 € | 1 | 10 giorni | 4 | 1 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
100.66 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.1 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
100.66 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.2 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
100.66 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.3 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
100.66 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.4 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
100.66 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.5 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
100.66 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.6 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
100.66 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.7 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
100.66 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.8 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
100.66 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.9 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
100.66 € | 1 | 10 giorni | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | 6 | ||
143.57 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 6 | ||
143.57 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.4 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 6 | ||
110.55 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 6 | ||
110.55 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.6 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 6 | ||
110.55 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.7 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 6 | ||
110.55 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.8 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 6 | ||
110.55 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.9 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 6 | ||
110.55 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 6 | ||
100.74 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1.1 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 6 |
Loading...
Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness tolerance | -0.035~0 | Shank tolerance | -0.009~0 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali