Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | Blade diameter tolerance | Blade thickness tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.8 | 4.2 | 5 | 70 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
109.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1 | 4.2 | 5 | 70 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
110.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.2 | 4.2 | 5 | 70 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
114.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 4.2 | 5 | 70 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
110.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 4.2 | 5 | 70 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
114.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.5 | 4.2 | 5 | 70 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
110.62 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3 | 4.2 | 5 | 70 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
114.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.5 | 4.2 | 5 | 70 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
114.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | 4 | 4.2 | 5 | 70 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
114.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 4.2 | 5 | 70 | 8 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
113.82 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.8 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
113.82 € | 1 | 10 giorni | 12 | 1 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
114.85 € | 1 | 10 giorni | 12 | 1.2 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
114.85 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1.5 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
119.75 € | 1 | 10 giorni | 12 | 2 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
117.43 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2.5 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
117.43 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
117.95 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3.5 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
117.95 € | 1 | 10 giorni | 12 | 4 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
117.95 € | 1 | 6 giorni | 12 | 5 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
118.98 € | 1 | 6 giorni | 13 | 0.8 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
118.98 € | 1 | 6 giorni | 13 | 1 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
122.08 € | 1 | 6 giorni | 13 | 1.2 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
122.08 € | 1 | 6 giorni | 13 | 1.5 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
122.08 € | 1 | 6 giorni | 13 | 2 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
123.11 € | 1 | 6 giorni | 13 | 2.5 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
123.11 € | 1 | 6 giorni | 13 | 3 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
125.18 € | 1 | 6 giorni | 13 | 3.5 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
125.18 € | 1 | 6 giorni | 13 | 4 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
125.18 € | 1 | 6 giorni | 13 | 5 | 4.8 | 5 | 70 | 10 | 8 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
119.02 € | 1 | 6 giorni | 15 | 0.8 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
119.02 € | 1 | 6 giorni | 15 | 1 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
122.11 € | 1 | 10 giorni | 15 | 1.2 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
122.11 € | 1 | 6 giorni | 15 | 1.5 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
122.11 € | 1 | 6 giorni | 15 | 2 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
123.15 € | 1 | 6 giorni | 15 | 2.5 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
123.15 € | 1 | 6 giorni | 15 | 3 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
125.21 € | 1 | 6 giorni | 15 | 3.5 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
125.21 € | 1 | 6 giorni | 15 | 4 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
125.21 € | 1 | 6 giorni | 15 | 5 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
120.06 € | 1 | 6 giorni | 16 | 0.8 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
120.06 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
123.16 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.2 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
123.16 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.5 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
123.16 € | 1 | 10 giorni | 16 | 2 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
125.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.5 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
125.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 3 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.028~-0.014 | ||
125.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 3.5 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
125.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 4 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
125.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 5 | 5.5 | 5 | 75 | 10 | 10 | +0.18~+0.3 | -0.038~-0.020 | ||
123.81 € | 1 | 6 giorni | 18 | 0.8 | 6.5 | 5 | 75 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | -0.028~-0.014 | ||
123.81 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1 | 6.5 | 5 | 75 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | -0.028~-0.014 | ||
127.42 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1.2 | 6.5 | 5 | 75 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | -0.028~-0.014 | ||
127.42 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1.5 | 6.5 | 5 | 75 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | -0.028~-0.014 | ||
127.42 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2 | 6.5 | 5 | 75 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | -0.028~-0.014 | ||
128.96 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2.5 | 6.5 | 5 | 75 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | -0.028~-0.014 | ||
128.96 € | 1 | 6 giorni | 18 | 3 | 6.5 | 5 | 75 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | -0.028~-0.014 | ||
132.06 € | 1 | 6 giorni | 18 | 3.5 | 6.5 | 5 | 75 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | -0.038~-0.020 | ||
132.06 € | 1 | 6 giorni | 18 | 4 | 6.5 | 5 | 75 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | -0.038~-0.020 | ||
132.06 € | 1 | 6 giorni | 18 | 5 | 6.5 | 5 | 75 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | -0.038~-0.020 |
Loading...
Material | Carbide | blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h8 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali