Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Groove Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.66 € | 1 | 6 giorni | 90 | 12 | 16 | 20 | ||
146.51 € | 1 | 6 giorni | 90 | 12 | 20 | 20 | ||
147.84 € | 1 | 6 giorni | 90 | 12 | 25 | 20 | ||
145.66 € | 1 | 6 giorni | 118 | 12 | 16 | 20 | ||
146.51 € | 1 | 6 giorni | 118 | 12 | 20 | 20 | ||
147.84 € | 1 | 6 giorni | 118 | 12 | 25 | 20 | ||
178.38 € | 1 | 6 giorni | 90 | 16 | 16 | 30 | ||
179.17 € | 1 | 6 giorni | 90 | 16 | 20 | 30 | ||
180.41 € | 1 | 6 giorni | 90 | 16 | 25 | 30 | ||
178.38 € | 1 | 6 giorni | 118 | 16 | 16 | 30 | ||
179.17 € | 1 | 6 giorni | 118 | 16 | 20 | 30 | ||
180.41 € | 1 | 6 giorni | 118 | 16 | 25 | 30 | ||
332.88 € | 1 | 6 giorni | 90 | 19 | 16 | 30 | ||
212.39 € | 1 | 6 giorni | 90 | 19 | 20 | 30 | ||
213.62 € | 1 | 6 giorni | 90 | 19 | 25 | 30 | ||
211.60 € | 1 | 6 giorni | 118 | 19 | 16 | 30 | ||
212.39 € | 1 | 6 giorni | 118 | 19 | 20 | 30 | ||
213.62 € | 1 | 6 giorni | 118 | 19 | 25 | 30 | ||
259.56 € | 1 | 6 giorni | 90 | 25 | 16 | 30 | ||
260.35 € | 1 | 6 giorni | 90 | 25 | 20 | 30 | ||
261.59 € | 1 | 6 giorni | 90 | 25 | 25 | 30 | ||
259.56 € | 1 | 6 giorni | 118 | 25 | 16 | 30 | ||
260.35 € | 1 | 6 giorni | 118 | 25 | 20 | 30 | ||
261.59 € | 1 | 6 giorni | 118 | 25 | 25 | 30 | ||
310.60 € | 1 | 6 giorni | 90 | 30 | 20 | 35 | ||
311.80 € | 1 | 6 giorni | 90 | 30 | 25 | 35 | ||
313.93 € | 1 | 6 giorni | 90 | 30 | 32 | 35 | ||
310.60 € | 1 | 6 giorni | 118 | 30 | 20 | 35 | ||
311.80 € | 1 | 6 giorni | 118 | 30 | 25 | 35 | ||
313.93 € | 1 | 6 giorni | 118 | 30 | 32 | 35 | ||
472.74 € | 1 | 6 giorni | 90 | 35 | 25 | 40 | ||
474.79 € | 1 | 6 giorni | 90 | 35 | 32 | 40 | ||
478.59 € | 1 | 6 giorni | 90 | 35 | 42 | 40 | ||
472.74 € | 1 | 6 giorni | 118 | 35 | 25 | 40 | ||
474.79 € | 1 | 6 giorni | 118 | 35 | 32 | 40 | ||
478.59 € | 1 | 6 giorni | 118 | 35 | 42 | 40 | ||
629.52 € | 1 | 6 giorni | 90 | 40 | 25 | 40 | ||
631.57 € | 1 | 6 giorni | 90 | 40 | 32 | 40 | ||
635.37 € | 1 | 6 giorni | 90 | 40 | 42 | 40 | ||
629.52 € | 1 | 6 giorni | 118 | 40 | 25 | 40 | ||
631.57 € | 1 | 6 giorni | 118 | 40 | 32 | 40 | ||
635.37 € | 1 | 6 giorni | 118 | 40 | 42 | 40 | ||
844.02 € | 1 | 6 giorni | 90 | 45 | 25 | 40 | ||
844.02 € | 1 | 6 giorni | 90 | 45 | 32 | 40 | ||
844.02 € | 1 | 6 giorni | 90 | 45 | 42 | 40 | ||
844.02 € | 1 | 6 giorni | 118 | 45 | 25 | 40 | ||
844.02 € | 1 | 6 giorni | 118 | 45 | 32 | 40 | ||
844.02 € | 1 | 6 giorni | 118 | 45 | 42 | 40 | ||
1,091.70 € | 1 | 6 giorni | 90 | 50 | 25 | 45 | ||
1,091.70 € | 1 | 6 giorni | 90 | 50 | 32 | 45 | ||
1,091.70 € | 1 | 6 giorni | 90 | 50 | 42 | 45 | ||
1,091.70 € | 1 | 6 giorni | 118 | 50 | 25 | 45 | ||
1,091.70 € | 1 | 6 giorni | 118 | 50 | 32 | 45 | ||
1,091.70 € | 1 | 6 giorni | 118 | 50 | 42 | 45 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h7 | Overall Length(mm) | 180 |
Number of flutes | 2 | Body(mm) | 70 | Shank length(mm) | 110 |
Blade diameter tolerance | h8 | Angle Tolerance | -30′~0 |
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Groove Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali