Codice articolo del costruttore: CCTL45-90-32
Marca: EIKOSHA
Prezzo: 913.43 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tip angle (θ): 90
Blade diameter (D): 45 mm
Shank diameter (d): 32 mm
Groove Length: 40 mm
Overall Length: 300 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CCTL45-90-32
Codice componente
|
---|
CCTL45-90-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913.43 € | 1 | 6 giorni | 90 | 45 | 32 | 40 | 300 | 200 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h7 | Number of flutes | 2 |
Body(mm) | 100 | Blade diameter tolerance | h8 | Angle Tolerance | -30′~0 |
Si trova sulla pagina di Utensile per centraggio al carburo, tipo lungo, il codice articolo è il seguente: CCTL45-90-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CCTL45-90-32.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tip angle (θ)
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CCTL12-90-16 |
CCTL12-90-20 |
CCTL12-90-25 |
CCTL45-90-42 |
CCTL50-118-25 |
CCTL50-118-32 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.47 € | 1 | 6 giorni | 90 | 12 | 16 | 20 | 250 | 150 | ||
232.69 € | 1 | 6 giorni | 90 | 12 | 20 | 20 | 250 | 150 | ||
234.59 € | 1 | 6 giorni | 90 | 12 | 25 | 20 | 250 | 150 | ||
1,123.61 € | 1 | 6 giorni | 90 | 45 | 42 | 40 | 300 | 200 | ||
1,368.83 € | 1 | 6 giorni | 118 | 50 | 25 | 45 | 300 | 200 | ||
1,368.83 € | 1 | 6 giorni | 118 | 50 | 32 | 45 | 300 | 200 |