Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OAC4V-3
Codice componente
|
---|
OAC4V-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.58 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 0.8 | 8.45 | 7 | 80 | 12 | 15.47 | 8.52 | 14.6 | Vacuum | JIS B2401 V480~V1055 |
Loading...
Single corner(°) | 24 | Number of flutes | 4 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±30′ | R Tolerance | -0.05~0 |
Si trova sulla pagina di Fresa a coda di rondine in carburo a 4 taglienti per O-ring per applicazioni di finitura su acciaio inox, il codice articolo è il seguente: OAC4V-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OAC4V-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OAC4A-1 |
OAC4A-2 |
OAC4A-3 |
OAC4A-4 |
OAC4A-5 |
OAC4A-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.56 € | 1 | 10 giorni | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 3 | 2.63 | 1.29 | 2.41 | For Pressurization | AS568A 004~050 | ||
116.13 € | 1 | 10 giorni | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 4 | 50 | 3 | 3.95 | 1.98 | 3.73 | For Pressurization | AS568A 102~178 | ||
131.72 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.4 | 2.7 | 6 | 60 | 6 | 5.44 | 2.77 | 5.01 | For Pressurization | AS568A 201~284 | ||
167.44 € | 1 | 10 giorni | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 6 | 60 | 8 | 8.31 | 4.27 | 7.88 | For Pressurization | AS568A 309~395 | ||
224.16 € | 1 | 10 giorni | 6 | 0.8 | 5.7 | 7 | 80 | 12 | 11.08 | 5.76 | 10.22 | For Pressurization | AS568A 425~475 | ||
131.72 € | 1 | 10 giorni | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.31 | 2.89 | 4.87 | Vacuum | AS568A 201~284 |