Super lama【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FMSPT105

Codice componente
FMSPT105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.17 €

10 Pezzi per confezione

5 conf. 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material General steel / Acciaio inox Abrasive material A
Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 2 Internal Diameter(mm) 15
Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) 80 (4800) Variety A36S BF2 Number Contained In A Packet 10
Features 1 Excellent Cost Performance Features 2 Revolutionary product combining safety with double-sided reinforcement and economy. Application Small-diameter, small-type, thin products, etc. of general metals like iron and stainless steel

Si trova sulla pagina di Super lama, il codice articolo è il seguente: FMSPT105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FMSPT105.

Supporto tecnico