• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Per sede chiavetta a 2 taglienti, EKD (OL2) (EKD-OL2-5)

Per sede chiavetta a 2 taglienti, EKD (OL2) EKD-OL2-5
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EKD-OL2-5

Marca: OSG

Prezzo: 16.62

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 5 φ

Blade length (ℓ): 8 mm

Shank diameter (d): 8 mm

Overall Length (L): 60 mm

Tool No.: 81470


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EKD-OL2-5

Codice componente
EKD-OL2-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

16.62 €

1 Disponibile 6 giorni 5886081470

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Tipo dritto Tolerance ー0.02~ー0.04

Si trova sulla pagina di Per sede chiavetta a 2 taglienti, EKD (OL2), il codice articolo è il seguente: EKD-OL2-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EKD-OL2-5.

Tipologia prodotto

Codice componente
EKD-OL2-13
EKD-OL2-14
EKD-OL2-15
EKD-OL2-6
EKD-OL2-7
EKD-OL2-8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

32.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1315127581483

32.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1415167581484

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1515167581485

16.62 €

1 6 giorni 61086081472

18.22 €

1 Disponibile 6 giorni 710106081474

18.22 €

1 Disponibile 6 giorni 812106081476

Supporto tecnico