Tazza a presa elevata (ruota di rettifica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HGC1806-24

Codice componente
HGC1806-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.94 €

25 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) 180 Inner Diameter Dimension(mm) 22.23 Thickness(mm) 6
Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa Particle Size(#) 24 Features Capacità di taglio enfatizzata
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Point Strategy 20

Si trova sulla pagina di Tazza a presa elevata (ruota di rettifica), il codice articolo è il seguente: HGC1806-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HGC1806-24.

Supporto tecnico