Red Σ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AKS1005-36

Codice componente
AKS1005-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.88 €

25 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15 Thickness(mm) 5
Work material General steel / Ghisa Particle Size(#) 36 Features Durabilità enfatizzata
Maximum operating rotation speed(m/s) 63 Point Strategy 10

Si trova sulla pagina di Red Σ, il codice articolo è il seguente: AKS1005-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AKS1005-36.

Supporto tecnico