Super Touch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST1003-36
ST1003-46
ST1003-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

3.41 €

20 11 giorni 36

3.42 €

20 11 giorni 46

10.46 €

20 8 giorni 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15 Thickness(mm) 3
Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa Features Capacità di taglio enfatizzata Maximum operating rotation speed(m/s) 72
Dedicated pad 1 Point Strategy 10

Supporto tecnico