Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MFC50-80 |
MFC50-120 |
MFC75-80 |
MFC75-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer diameter Dimensions (mm) | Particle Size (#) | Maximum Operating Circumferential Rotations (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.63 € | 5 | 5 giorni | 50 | 80 | 24070 | ||
7.07 € | 5 | 5 giorni | 50 | 120 | 24070 | ||
10.60 € | 5 | 9 giorni | 75 | 80 | 16050 | ||
10.61 € | 5 | 9 giorni | 75 | 120 | 16050 |
Loading...
Type | Disco in tessuto non tessuto | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato | Inner Diameter Dimension(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
With/without Hole | Available | Maximum operating rotation speed(m/s) | 63 | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Point Strategy | 5 | Features 1 | Since abrasive grains are attached to cushioning fibers, a clean finish can be achieved without over-cutting the steel. | Features 2 | Breathable so clogging doesn't occur and there are no friction burns. |
Application | Plastic surface polishing, cleaning, scratch repair and other work for materials such as general steel, stainless steel and FRP |
Configura
Proprietà di base
Outer diameter Dimensions(mm)
Particle Size(#)
Maximum Operating Circumferential Rotations(rpm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali