Norton, Explorer Ultra【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2TW-105-ULRZA16-46
2TW-125-ULRZA10-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Specification

36.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 461051.61514,500ZA46ZZ

42.87 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6012512214500ZA60ZZ

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato Abrasive material ZA
Degree of Coupling ZZ Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Features 1 Ensures the polish and the sharpness, and demonstrates durability more than twice the product life when compared with the conventional products.
Features 2 Adopted the new zirconia alumina abrasive "Norton plus" with its ultrafine and more uniform crystal with excellent sharpness and outstanding durability, as well as the latest "Quantum Bond Technology" (patent pending) which stretches its performance to the maximum. A cutting grindstone with unprecedented exceptional performance.

Supporto tecnico