Bussola per avvitatore elettrico (tipo universale, attrezzo ricaricabile, compatibile 12 V)

Bussola per avvitatore elettrico (tipo universale, attrezzo ricaricabile, compatibile 12 V)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used across a wide range with a swing angle of 30°, making it ideal for attaching and detaching bolts in corners or in narrow spaces with obstacles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TEUF-13

Codice componente
TEUF-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.38 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Opposite side dimensions(mm) 13 Overall Length(mm) 100
Shaft measurements(mm) 6.35 Trusco Code 253-0180 Mass(g) 85

Si trova sulla pagina di Bussola per avvitatore elettrico (tipo universale, attrezzo ricaricabile, compatibile 12 V), il codice articolo è il seguente: TEUF-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEUF-13.

Supporto tecnico