Codice articolo del costruttore: HGGCNXS-6
Marca: SANKO MFG
Prezzo: 46.36 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 6 φ
Blade length (ℓ): 13 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HGGCNXS-6
Codice componente
|
---|
HGGCNXS-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Alta torsione |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Si trova sulla pagina di HGGCNXS, tagliente corto NX al carburo con rivestimento HG, il codice articolo è il seguente: HGGCNXS-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HGGCNXS-6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HGGCNXS-10 |
HGGCNXS-12 |
HGGCNXS-16 |
HGGCNXS-20 |
HGGCNXS-5 |
HGGCNXS-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.34 € | 1 | 7 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | ||
120.93 € | 1 | 7 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | ||
180.44 € | 1 | 7 giorni | 16 | 32 | 16 | 100 | ||
270.45 € | 1 | 7 giorni | 20 | 38 | 20 | 110 | ||
53.95 € | 1 | 7 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
71.99 € | 1 | 7 giorni | 8 | 19 | 8 | 60 |