Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SAGCXF-3 |
SAGCXF-4 |
SAGCXF-5 |
SAGCXF-6 |
SAGCXF-7 |
SAGCXF-8 |
SAGCXF-9 |
SAGCXF-10 |
SAGCXF-12 |
SAGCXF-15 |
SAGCXF-16 |
SAGCXF-18 |
SAGCXF-20 |
SAGCXF-22 |
SAGCXF-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 10 | 3 | 6 | 50 | |
82.94 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 4 | 6 | 60 | ||
88.61 € | 1 | 6 giorni | 5 | 15 | 4 | 6 | 60 | ||
82.41 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 4 | 6 | 60 | ||
108.77 € | 1 | 6 giorni | 7 | 20 | 4 | 8 | 70 | ||
116.88 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 4 | 8 | 70 | ||
116.07 € | 1 | 7 giorni | 9 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
98.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
123.76 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 4 | 12 | 90 | ||
231.01 € | 1 | 7 giorni | 15 | 40 | 4 | 16 | 110 | ||
243.46 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 4 | 16 | 110 | ||
365.28 € | 1 | 7 giorni | 18 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
356.57 € | 1 | 6 giorni | 20 | 50 | 4 | 20 | 115 | ||
561.64 € | 1 | 7 giorni | 22 | 50 | 4 | 25 | 140 | ||
802.14 € | 1 | 7 giorni | 25 | 50 | 4 | 25 | 140 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Type | Alta torsione | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali