Codice articolo del costruttore: STEC2T-2
Marca: SANKO MFG
Prezzo: 54.00 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 2 φ
Blade length (ℓ): 5 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STEC2T-2
Codice componente
|
---|
STEC2T-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.00 € | 1 | 6 giorni | 2 | 5 | 6 | 50 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Tagliente corto a 2 tagli ESTECH, STEC2T, il codice articolo è il seguente: STEC2T-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STEC2T-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STEC2T-10.5 |
STEC2T-11 |
STEC2T-11.5 |
STEC2T-2.5 |
STEC2T-20 |
STEC2T-21 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.60 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 22 | 12 | 85 | ||
73.06 € | 1 | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 85 | ||
94.60 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 22 | 12 | 85 | ||
53.25 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 6 | 6 | 50 | ||
114.89 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
135.75 € | 1 | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 115 |