Codice articolo del costruttore: P-VS4T-6
Marca: SANKO MFG
Prezzo: 39.92 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Blade diameter (D): 6 φ
Blade length (ℓ): 15 mm
Shank diameter (d): 8 mm
Overall Length (L): 60 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P-VS4T-6
Codice componente
|
---|
P-VS4T-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.92 € | 1 | 7 giorni | 6 | 15 | 8 | 60 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Per acciai generici |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Tagliente corto a 4 tagli con rivestimento P, P-VS4T, il codice articolo è il seguente: P-VS4T-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-VS4T-6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
P-VS4T-12 |
P-VS4T-12.5 |
P-VS4T-13.5 |
P-VS4T-6.5 |
P-VS4T-7.5 |
P-VS4T-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.75 € | 1 | 7 giorni | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
107.95 € | 1 | 7 giorni | 12.5 | 35 | 12 | 90 | ||
107.95 € | 1 | 7 giorni | 13.5 | 35 | 12 | 90 | ||
43.71 € | 1 | 7 giorni | 6.5 | 20 | 10 | 65 | ||
43.71 € | 1 | 7 giorni | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
43.71 € | 1 | 7 giorni | 8 | 20 | 10 | 65 |