Codice articolo del costruttore: STEC4T-7
Marca: SANKO MFG
Prezzo: 55.09 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 7 φ
Blade length (ℓ): 20 mm
Shank diameter (d): 10 mm
Overall Length (L): 65 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STEC4T-7
Codice componente
|
---|
STEC4T-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.09 € | 1 | 6 giorni | 7 | 20 | 10 | 65 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Tagliente corto a 4 tagli ESTECH, STEC4T, il codice articolo è il seguente: STEC4T-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STEC4T-7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STEC4T-11.5 |
STEC4T-12 |
STEC4T-12.5 |
STEC4T-7.5 |
STEC4T-8 |
STEC4T-8.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.66 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 30 | 12 | 85 | ||
80.03 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
136.93 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 35 | 12 | 90 | ||
55.09 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
55.09 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 10 | 65 | ||
63.04 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 25 | 10 | 75 |